Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

Monitoimiventtiilin runko, ICV 65 PM, Laippa

027H6128

Liitäntätyyppi: Laippa, Liitäntämateriaali: Teräs, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120, Käytetään tuotteelle: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaICM- / ICS- / ICLX-varaosat
HyväksyntäEAC
Käytetään tuotteelleICLX 65ICM 65ICS 65
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiCUST. SPEC.
LiitäntätyyppiLaippa
LisätietojaPM-jälkiasennus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]406 psig
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionICV 65 PM Valve housing
Osaohjelman nimiICLXICMICS
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICV 65 PM
Tuotteen lisätarvikkeetICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tuotteen nimiMonitoimiventtiilin runko
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Venttiilin toimintaToimintomoduuli
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.996 Kilogram
Nettopaino11.29 Kilogram
Määrä22.179 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428878616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm