Monitoimiventtiilin runko, ICV 20, Juottaminen
027H1154
Liitäntätyyppi: Juottaminen, Liitäntämateriaali: Teräs, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120, Käytetään tuotteelle: ICM 20
027H1154
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | ICM- / ICS- / ICLX-varaosat |
| Käytetään tuotteelle | ICM 20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
| Liitäntäkoko [mm] | 22 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 7/8 in |
| Liitäntämateriaali | Teräs |
| Liitäntästandardi | EN 1254-1 |
| Liitäntätyyppi | Juottaminen |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 52.0 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 754 psig |
| Material Description | ICV20 22SD VENTTIILIRUNKO |
| Osaohjelman nimi | ICLXICMICS |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Teräs |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tuotemerkki | ICV Flexline |
| Tuoteryhmä | Monitoimiventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICV 20 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | ICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Monitoimiventtiilin runko |
| Venttiilin toiminta | Toimintomoduuli |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.792 Kilogram |
| Nettopaino | 0.65 Kilogram |
| Määrä | 1.172 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428243087 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |