Danfoss logo
AV210 Angle seat valves  - Brass - external connection

Kulmaistukka ulk. käytettävä venttiili, AV210A, G, 3/4, PTFE, Toiminta: NC

042N4905

Runkomateriaali: Pronssi

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cv-arvo [gal/min]6.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaExt. operat. valve spare parts
KalvomateriaaliPTFE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kv-arvo [m3/h]5.300 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoUlkoinen
Liitäntäkoko [tuuma]3/4
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Material DescriptionValve AV210A 15G GE 34T NC000
Ohjauspään halkaisija [mm]40 mm
Paine-ero [bar] [Maks.]16.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paineen säätöalue (bar) [maks.]10.00 bar
Paineen säätöalue (bar) [min.]4.20 bar
Paineen säätöalue [psig] [maks.]145.0 psig
Paineen säätöalue [psig] [min.]60.9 psig
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliPronssi
SCIP-asiakirjan nro0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP-asiakirjan tuotenimiAV210
Sisältää paristotNo
SulkeminenVastavirtaan
Suuttimen koko [mm]15.00 mm
ToimintaNC
ToimintaMäntä (kulma)
TuoteryhmäUlkopuolelta ohjattavat venttiilit
TuotetyyppiAV210A
Tuotteen lisätarvikkeetExt. operat. valve accessories
Tuotteen nimiKulmaistukka ulk. käytettävä venttiili
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]180 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]356 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.794 Kilogram
Nettopaino0.694 Kilogram
Määrä2.21 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428364942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm