Danfoss logo
Kulmaistukka ulk. käytettävä venttiili, AV210C, NPT, 1, PTFE, Toiminta: NO-product-details

Kulmaistukka ulk. käytettävä venttiili, AV210C, NPT, 1, PTFE, Toiminta: NO

042N4583

Runkomateriaali: Ruostumaton teräs
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cv-arvo [gal/min]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HuollettavissaExt. operat. valve spare parts
KalvomateriaaliPTFE
Kv-arvo [m3/h]20.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1
LiitäntätyyppiNPT
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]25.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]363 psig
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Max. testipaine [bar]37.5 bar
Max. testipaine [psig]544.0 psig
Ohjauspään halkaisija [mm]63 mm
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
SCIP-asiakirjan nro7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP-asiakirjan tuotenimiAV210
Sisältää paristotNo
SulkeminenVastavirtaan
Suuttimen koko [mm]25.00 mm
ToimintaNO
ToimintaMäntä (kulma)
TuoteryhmäUlkopuolelta ohjattavat venttiilit
TuotetyyppiAV210C
Tuotteen lisätarvikkeetExt. operat. valve accessories
Tuotteen nimiKulmaistukka ulk. käytettävä venttiili

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.038 Kilogram
Nettopaino1.538 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424693039