Kulmaistukka ulk. käytettävä venttiili, AV210C, NPT, 1, PTFE, Toiminta: NC
042N4554
Runkomateriaali: Ruostumaton teräs
042N4554
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Cv-arvo [gal/min] | 23.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ext. operat. valve spare parts |
| Kalvomateriaali | PTFE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kv-arvo [m3/h] | 20.000 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 363 psig |
| Material Description | Valve AV210C 25SS N 1T NC000 |
| Max. testipaine [bar] | 37.5 bar |
| Max. testipaine [psig] | 544.0 psig |
| Ohjauspään halkaisija [mm] | 63 mm |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 11.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Paineen säätöalue (bar) [maks.] | 10.00 bar |
| Paineen säätöalue (bar) [min.] | 4.00 bar |
| Paineen säätöalue [psig] [maks.] | 145.0 psig |
| Paineen säätöalue [psig] [min.] | 58.0 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
| SCIP-asiakirjan nro | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AV210 |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkeminen | Vastavirtaan |
| Suuttimen koko [mm] | 25.00 mm |
| Toiminta | NC |
| Toiminta | Mäntä (kulma) |
| Tuoteryhmä | Ulkopuolelta ohjattavat venttiilit |
| Tuotetyyppi | AV210C |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ext. operat. valve accessories |
| Tuotteen nimi | Kulmaistukka ulk. käytettävä venttiili |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 356 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 140 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.038 Kilogram |
| Nettopaino | 1.538 Kilogram |
| Määrä | 3.625 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194506 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |