Danfoss logo
AV210

Kulmaistukka ulk. käytettävä venttiili, AV210E, G, 2, PTFE, Toiminta: NC

042N4459

Runkomateriaali: Ruostumaton teräs

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cv-arvo [gal/min]77.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaExt. operat. valve spare parts
KalvomateriaaliPTFE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kv-arvo [m3/h]67.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]2
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]25.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]363 psig
Material DescriptionAV210E 50SS 2"
Max. testipaine [bar]37.5 bar
Max. testipaine [psig]544.0 psig
Ohjauspään halkaisija [mm]110 mm
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paineen säätöalue (bar) [maks.]8.00 bar
Paineen säätöalue (bar) [min.]4.00 bar
Paineen säätöalue [psig] [maks.]116.0 psig
Paineen säätöalue [psig] [min.]58.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
SCIP-asiakirjan nro7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP-asiakirjan tuotenimiAV210
Sisältää paristotNo
SulkeminenVastavirtaan
Suuttimen koko [mm]50.00 mm
ToimintaNC
ToimintaMäntä (kulma)
TuoteryhmäUlkopuolelta ohjattavat venttiilit
TuotetyyppiAV210E
Tuotteen lisätarvikkeetExt. operat. valve accessories
Tuotteen nimiKulmaistukka ulk. käytettävä venttiili
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]180 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]356 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.438 Kilogram
Nettopaino5.438 Kilogram
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423194575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm