Kulmaistukka ulk. käytettävä venttiili, AV210E, G, 2, PTFE, Toiminta: NC
042N4411
Runkomateriaali: Pronssi
042N4411
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Cv-arvo [gal/min] | 77.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ext. operat. valve spare parts |
| Kalvomateriaali | PTFE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kv-arvo [m3/h] | 67.000 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 16.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 232 psig |
| Material Description | Valve AV210E 50G G 2T NC000 |
| Max. testipaine [bar] | 24.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 348.0 psig |
| Ohjauspään halkaisija [mm] | 110 mm |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Paineen säätöalue (bar) [maks.] | 8.00 bar |
| Paineen säätöalue (bar) [min.] | 4.00 bar |
| Paineen säätöalue [psig] [maks.] | 116.0 psig |
| Paineen säätöalue [psig] [min.] | 58.0 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Pronssi |
| SCIP-asiakirjan nro | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AV210 |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkeminen | Vastavirtaan |
| Suuttimen koko [mm] | 50.00 mm |
| Toiminta | NC |
| Toiminta | Mäntä (kulma) |
| Tuoteryhmä | Ulkopuolelta ohjattavat venttiilit |
| Tuotetyyppi | AV210E |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ext. operat. valve accessories |
| Tuotteen nimi | Kulmaistukka ulk. käytettävä venttiili |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 356 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 140 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.894 Kilogram |
| Nettopaino | 6.473 Kilogram |
| Määrä | 13.728 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |