Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Kulmaistukka ulk. käytettävä venttiili, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Toiminta: NC

042N4409

Runkomateriaali: Pronssi

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cv-arvo [gal/min]53.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaExt. operat. valve spare parts
KalvomateriaaliPTFE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kv-arvo [m3/h]46.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/2
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa4 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]16.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]232 psig
Material DescriptionValve AV210D 40G G 112T NC000
Max. testipaine [bar]24.0 bar
Max. testipaine [psig]348.0 psig
Ohjauspään halkaisija [mm]90 mm
Paine-ero [bar] [Maks.]11.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paineen säätöalue (bar) [maks.]8.00 bar
Paineen säätöalue (bar) [min.]4.00 bar
Paineen säätöalue [psig] [maks.]116.0 psig
Paineen säätöalue [psig] [min.]58.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliPronssi
SCIP-asiakirjan nrob22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP-asiakirjan tuotenimiAV210 bronze
Sisältää paristotNo
SulkeminenVastavirtaan
Suuttimen koko [mm]40.00 mm
ToimintaNC
ToimintaMäntä (kulma)
TuoteryhmäUlkopuolelta ohjattavat venttiilit
TuotetyyppiAV210D
Tuotteen lisätarvikkeetExt. operat. valve accessories
Tuotteen nimiKulmaistukka ulk. käytettävä venttiili
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]180 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]356 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.668 Kilogram
Nettopaino4.353 Kilogram
Määrä8.176 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423194308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm