Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(c)
HuollettavissaNo
HyväksyntäEACUAUL
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]31.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR454B
Lämpötila-alue [°F] [maks.]59 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
LiitäntämateriaaliBi-metal: Steel/copper
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa45 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]45.5 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]660 psig
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Nesteryhmä1
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
PaineentasausExternally equalized
PakkaustapaIndustrial pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliStainless steel
SCIP-asiakirjan nro07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-asiakirjan tuotenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
SisältääBulb strap
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]-1.20 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]-2.16 °F
SuuntaStraightway
Suuttimen koko2
Suuttimien tehot [kW]1.70 kW
Suuttimien tehot [TR]0.48 TR
Syöttöaukon koko [tuuma]3/8 in
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliSolder, ODF
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tuloliitännän tyyppiSolder, ODF
TuoteryhmäExpansion valves
TuotetyyppiTUCE
Tuotteen lisätarvikkeetTXV accessories
Tuotteen nimiThermostatic expansion valve
Ulostulon koko [tuuma]1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppiSolder, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinLaser engraved 1-way arrow
VirtaussuuntaBi-flow

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.164 Kilogram
Nettopaino0.131 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm