Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7219
Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 1.12, Pressure equalization: Externally equalized
068U7219
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(c) |
| Huollettavissa | No |
| Hyväksyntä | EACUAUL |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 800 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 31.0 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kylmäaineet | R290 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 25 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Liitäntämateriaali | Bi-metal: Steel/copper |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 24 pc |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve |
| MOP-piste [°C] | 0 °C |
| MOP-piste [°F] | 32 °F |
| MOP-piste [psig] | MOP 60 |
| Nesteryhmä | 1 |
| Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nimellisteho lauhd. N-alue [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Paineentasaus | Externally equalized |
| Pakkaustapa | Multi pack |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Stainless steel |
| SCIP-asiakirjan nro | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Sisältää | Bulb strap |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen tulistus (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Staattinen tulistus (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Suunta | Straightway |
| Suuttimen koko | 2 |
| Suuttimien tehot [kW] | 1.12 kW |
| Suuttimien tehot [TR] | 0.32 TR |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 1/4 in |
| Tasausliitännän koko [tuuma] | 1/4 in |
| Tasausliitännän malli | Solder, ODF |
| Temperature range [°C] [max] | -5 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tulistusasetus | Adjustable |
| Tuloliitännän tyyppi | Solder, ODF |
| Tuoteryhmä | Expansion valves |
| Tuotetyyppi | TUBE |
| Tuotteen lisätarvikkeet | TXV accessories |
| Tuotteen nimi | Thermostatic expansion valve |
| Ulostulon koko [tuuma] | 3/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Solder, ODF |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Laser engraved 1-way arrow |
| Virtaussuunta | Single-flow |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.173 Kilogram |
| Nettopaino | 0.127 Kilogram |
| Määrä | 0.406 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |