Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7218

Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 7.03, Pressure equalization: Externally equalized

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(c)
HuollettavissaNo
HyväksyntäEACUAUL
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]31.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR290
Lämpötila-alue [°F] [maks.]25 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliBi-metal: Steel/copper
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa24 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]34.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
MOP-piste [°C]0 °C
MOP-piste [°F]32 °F
MOP-piste [psig]MOP 60
Nesteryhmä1
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
PaineentasausExternally equalized
PakkaustapaMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliStainless steel
SCIP-asiakirjan nro07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-asiakirjan tuotenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
SisältääBulb strap
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.20 °F
SuuntaStraightway
Suuttimen koko7
Suuttimien tehot [kW]7.03 kW
Suuttimien tehot [TR]1.99 TR
Syöttöaukon koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliSolder, ODF
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TulistusasetusAdjustable
Tuloliitännän tyyppiSolder, ODF
TuoteryhmäExpansion valves
TuotetyyppiTUBE
Tuotteen lisätarvikkeetTXV accessories
Tuotteen nimiThermostatic expansion valve
Ulostulon koko [tuuma]3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiSolder, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinLaser engraved 1-way arrow
VirtaussuuntaSingle-flow

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.173 Kilogram
Nettopaino0.127 Kilogram
Määrä0.406 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255015376
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm