Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostaattinen paisuntaventtiili, TUBE, R407C

068U2761

Lämpötila-alue [°C]: -40 - 10, Suuttimien tehot [kW]: 17, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : TU / TC

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäEACLLC CDC TYSKUL
Kapillaariputken pituus [mm]1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]59.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR407C
Lämpötila-alue [°C] [maks.]10 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]50 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKaksoismetalli: teräs/kupari
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa45 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]34.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
SCIP-asiakirjan nro07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-asiakirjan tuotenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
SisältääAnturin kiinnike
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.20 °F
SuuntaKulma
Suuttimen koko9
Suuttimien tehot [kW]17.00 kW
Suuttimien tehot [TR]4.80 TR
Syöttöaukon koko [mm]10.00 mm
Tasausliitännän koko (mm)6 mm
Tasausliitännän malliJuotos, ODF
TulistusasetusSäädettävä
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTUBE
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR407C
Ulostulon koko [mm]12.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinLaserkaiverrettu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.172 Kilogram
Nettopaino0.157 Kilogram
Määrä0.5 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428035118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm