Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostaattinen paisuntaventtiili, TUB, R22/R407C

068U2061

Lämpötila-alue [°C]: -40 - 10, Suuttimien tehot [kW]: 3.5, Paineentasaus: Sisäisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäEACUAUL
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]31.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR22/R407C
Lämpötila-alue [°C] [maks.]10 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]50 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKaksoismetalli: teräs/kupari
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]34.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
PaineentasausSisäisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
SCIP-asiakirjan nro07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-asiakirjan tuotenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
SisältääAnturin kiinnike
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.20 °F
SuuntaKulma
Suuttimen koko5
Suuttimien tehot [kW]3.50 kW
Suuttimien tehot [TR]1.00 TR
Syöttöaukon koko [tuuma]1/4 in
TulistusasetusSäädettävä
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTUB
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR22R407C
Ulostulon koko [tuuma]1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinLaserkaiverrettu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.162 Kilogram
Nettopaino0.146 Kilogram
Määrä0.402 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422137689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm