Danfoss logo
Termostaattinen paisuntaventtiili, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostaattinen paisuntaventtiili, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6032

Lämpötila-alue [°C]: -10 - 15, Suuttimen koko: 4, Suuttimien tehot [kW]: 16.5, Suuttimien tehot [TR]: 4.7

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hyväksyntäc UL us
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]31.5 in
KylmäaineetR32R410AR454B
Lämpötila-alue [°F] [maks.]60 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]15 °F
Liitäntäportin malliTasapainottava portti
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4Adj M/12
MOP-piste [psig]LAH
Nimellisteho R32 [kW]23.87 kW
Nimellisteho R32 [TR]6.80 TR
Nimellisteho R410A [kW]14.04 kW
Nimellisteho R410A [TR]4.00 TR
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RunkomateriaaliMessinki
SäädettäväKyllä
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
Staattinen tulistus (SS) [°C]3.01 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]5.41 °F
SulkuventtiiliYes
SuuntaSUORA
Suuttimen koko4
Suuttimien tehot [kW]16.50 kW
Suuttimien tehot [TR]4.70 TR
Syöttöaukon koko [tuuma]3/4 in
Tasaus kapillaariputken pit. [tuuma]24.3 in
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliKAPILL. PUTKI LAIPPA
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tuloliitännän tyyppiChatleff, male
Tulon asennusvaihtoehto067U0044
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTR 6
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
Ulostulon asennusvaihtoehto067U0021
Ulostulon koko [tuuma]3/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiChatleff, female

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.38 Kilogram
Nettopaino0.32 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.739 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm