Danfoss logo
Termostaattinen paisuntaventtiili, TR 6, R410A-product-details

Termostaattinen paisuntaventtiili, TR 6, R410A

067L6023

Lämpötila-alue [°C]: -10 - 15, Suuttimen koko: 3, Suuttimien tehot [kW]: 10.5, Suuttimien tehot [TR]: 3

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Hyväksyntäc UL us
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]31.5 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR410A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]60 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]15 °F
Liitäntäportin malliTasapainottava portti
Määrä/pakkaustapa18 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 Adj I/18
MOP-piste [psig]LAH
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SäädettäväKyllä
SCIP-asiakirjan nro6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiTR6 adjustable
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]1.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]1.80 °F
SulkuventtiiliYes
SuuntaSUORA
Suuttimen koko3
Suuttimien tehot [kW]10.50 kW
Suuttimien tehot [TR]3.00 TR
Syöttöaukon koko [tuuma]3/4 in
Tasaus kapillaariputken pit. [tuuma]31.7 in
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliKAPILL. PUTKI LAIPPA
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tuloliitännän tyyppiChatleff, male
Tulon asennusvaihtoehto067U0044
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTR 6
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
Ulostulon asennusvaihtoehto067U0045
Ulostulon koko [tuuma]3/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiChatleff, female

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.387 Kilogram
Nettopaino0.356 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm