Termostaattinen paisuntaventtiili, TR 6, R454B
067L6001
Lämpötila-alue [°C]: -10 - 15, Suuttimen koko: 4, Suuttimien tehot [kW]: 16.5, Suuttimien tehot [TR]: 4.7
067L6001
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | c UL us |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 800 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 31.5 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kylmäaineet | R454B |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 60 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | 15 °F |
| Liitäntäportin malli | Tasapainottava portti |
| Määrä/pakkaustapa | 18 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj I/18 |
| MOP-piste [psig] | LAH |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| Säädettävä | Kyllä |
| SCIP-asiakirjan nro | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen tulistus (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Staattinen tulistus (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Sulkuventtiili | Yes |
| Suunta | SUORA |
| Suuttimen koko | 4 |
| Suuttimien tehot [kW] | 16.50 kW |
| Suuttimien tehot [TR] | 4.70 TR |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 3/8 in |
| Tasaus kapillaariputken pit. [tuuma] | 24.3 in |
| Tasausliitännän koko [tuuma] | 1/4 in |
| Tasausliitännän malli | KAPILL. PUTKI LAIPPA |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tulon asennusvaihtoehto | 067U0087 |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | TR 6 |
| Tuotteen nimi | Termostaattinen paisuntaventtiili |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon asennusvaihtoehto | 067U0087 |
| Ulostulon koko [tuuma] | 3/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.387 Kilogram |
| Nettopaino | 0.357 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |