Danfoss logo
TR6 Valve

Termostaattinen paisuntaventtiili, TR 6, R410A

067L5991

Lämpötila-alue [°C]: -10 - 15, Suuttimen koko: 6, Suuttimien tehot [kW]: 21.1, Suuttimien tehot [TR]: 6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Hyväksyntäc UL us
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]31.5 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR410A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]60 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]15 °F
Liitäntäportin malliTasapainottava portti
Määrä/pakkaustapa18 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj I/18
MOP-piste [psig]LAH
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SäädettäväKyllä
SCIP-asiakirjan nro6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-asiakirjan tuotenimiTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]1.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]1.80 °F
SulkuventtiiliYes
SuuntaSUORA
Suuttimen koko6
Suuttimien tehot [kW]21.10 kW
Suuttimien tehot [TR]6.00 TR
Syöttöaukon koko [tuuma]3/8 in
Tasaus kapillaariputken pit. [tuuma]24.3 in
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliKAPILL. PUTKI LAIPPA
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tuloliitännän tyyppiSolde ODF
Tulon asennusvaihtoehto067U0087
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTR 6
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR410A
Ulostulon asennusvaihtoehto067U0087
Ulostulon koko [tuuma]3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiSolde ODF

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.387 Kilogram
Nettopaino0.357 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm