Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

Termostaattinen paisuntaventtiili, TR 6, R410A

067L5961

Lämpötila-alue [°C]: -10 - 15, Suuttimen koko: 3, Suuttimien tehot [kW]: 10.5, Suuttimien tehot [TR]: 3

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementin lämpötila maks. [ºC]100 °C
Elementin lämpötila maks. [ºF]212 °F
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Hyväksyntäc UL us
Ilmaus [%]15 % RH
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]31.5 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR410A
Lämpötila-alue [°C] [maks.]15 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-10 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]60 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]15 °F
Liitäntäportin malliTasapainottava portti
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 15% M/12
MOP-piste [psig]LAH
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SäädettäväNo
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nroda420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP-asiakirjan tuotenimiTR6 - Thermostatic expansion valve
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]3.99 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.19 °F
SulkuventtiiliNo
SuuntaSUORA
Suuttimen koko3
Suuttimien tehot [kW]10.50 kW
Suuttimien tehot [TR]3.00 TR
Syöttöaukon koko [tuuma]3/4 in
Tasaus kapillaariputken pit. [tuuma]24.3 in
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliKAPILL. PUTKI LAIPPA
Tuloliitännän tyyppiChatleff, male
Tulon asennusvaihtoehto067U0077
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTR 6
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
UL hyväksyntä nimiSA7200
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR410A
Ulostulon asennusvaihtoehto067U0073
Ulostulon koko [tuuma]3/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiChatleff, female

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.592 Kilogram
Nettopaino0.583 Kilogram
Määrä1.721 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162609965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm