Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostaattinen paisuntaventtiili, TR 6, R22/R407C

067L5855

Lämpötila-alue [°C]: -10 - 15, MOP-piste [psig]: MAH, Suuttimen koko: 3, Suuttimien tehot [kW]: 11.4, Suuttimien tehot [TR]: 3.3

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementin lämpötila maks. [ºC]100 °C
Elementin lämpötila maks. [ºF]212 °F
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
Hyväksyntäc UL us
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]31.5 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR22/R407C
Lämpötila-alue [°C] [maks.]15 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-10 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]60 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]15 °F
LiitäntämateriaaliKupari
Liitäntäportin malliTasapainottava portti
LisätietojaSäädettävä
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve X Orf3 Adj M/12
MOP-piste [psig]MAH
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SäädettäväKyllä
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-asiakirjan tuotenimiTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Sisältää1 Aeroquip naaras 5/8 yht.1 Chatleff-naaras 3/4" liit.1 laippa 3/8" liitinAnturin kiinnikeAsennusohjeEristysnauha
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.03 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.25 °F
SulkuventtiiliYes
SuuntaSUORA
Suuttimen koko3
Suuttimien tehot [kW]11.40 kW
Suuttimien tehot [TR]3.30 TR
Syöttöaukon koko [tuuma]3/8 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Kyllä
Tasaus kapillaariputken pit. [tuuma]24.3 in
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliKAPILL. PUTKI LAIPPA
Tehdasasetukset [psig]104.8 psig
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
Tulon asennusvaihtoehto067U0087
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTR 6
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
UL hyväksyntä nimiSA7200
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon asennusvaihtoehto067U0087
Ulostulon koko [tuuma]3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.387 Kilogram
Nettopaino0.357 Kilogram
Määrä1.721 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428119832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm