Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostaattinen paisuntaventtiili, TR 6, R410A

067L5602

Lämpötila-alue [°C]: -10 - 15, MOP-piste [psig]: MAH, Suuttimen koko: 5, Suuttimien tehot [kW]: 17.5, Suuttimien tehot [TR]: 5
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : TR 6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Ilmaus [%]15 % RH
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]31.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR410A
Lämpötila-alue [°C] [maks.]15 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-10 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]60 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]15 °F
Liitäntäportin malliTasapainottava portti
LisätietojaSäädettävä
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
MOP-piste [psig]MAH
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SäädettäväKyllä
SCIP-asiakirjan nroda420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP-asiakirjan tuotenimiTR6 - Thermostatic expansion valve
Sisältää paristotNo
SulkuventtiiliYes
SuuntaSUORA
Suuttimen koko5
Suuttimien tehot [kW]17.50 kW
Suuttimien tehot [TR]5.00 TR
Syöttöaukon koko [tuuma]1/2 in
Tasaus kapillaariputken pit. [tuuma]24.3 in
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliSAE flare nut
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTR 6
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
Ulostulon koko [tuuma]5/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.53 Kilogram
Nettopaino0.53 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm