Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE, R454B-product-details

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9563

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 35, Pressure equalization: Externally equalized

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementin lämpötila maks. [ºC]110 °C
Elementin lämpötila maks. [ºF]230 °F
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaNo
HyväksyntäC UL US LISTEDEACUA
Kapillaariputken pituus [mm]1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]59.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR454B
Lämpötila-alue [°F] [maks.]60 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
LiitäntämateriaaliCopper
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa12 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 9 ExpansionValve Solder M/12
MOP-piste [psig]LAH
Nesteryhmä1
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
PaineentasausExternally equalized
PakkaustapaMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliBrass
SCIP-asiakirjan nro3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-asiakirjan tuotenimiTGE -Thermostatic expansion valve
SisältääBulb strap
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.20 °F
SuuntaStraightway
Suuttimen koko8
Suuttimien tehot [kW]35.00 kW
Suuttimien tehot [TR]10.00 TR
Syöttöaukon koko [tuuma]5/8 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Yes
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliSolder, ODF
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
TulistusasetusAdjustable
Tuloliitännän tyyppiSolder, ODF
TuoteryhmäExpansion valves
TuotetyyppiTGE
Tuotteen lisätarvikkeetTXV accessories
Tuotteen nimiThermostatic expansion valve
UL-hyväksytyt kylmäaineetR454B
Ulostulon koko [tuuma]7/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiSolder, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinEmbossed 1-way arrow
VirtaussuuntaBi-flow

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.462 Kilogram
Nettopaino0.385 Kilogram
Määrä1.739 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255002307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm