Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE_067N2000, 067N2001, 067N2003

Termostaattinen paisuntaventtiili, TGE, R134a; R513A

067N5084

Lämpötila-alue [°C]: -10 - 15, Suuttimien tehot [kW]: 87, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementin lämpötila maks. [ºC]110 °C
Elementin lämpötila maks. [ºF]230 °F
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTEDEACUA
Kapillaariputken pituus [mm]3000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]118.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR134aR513A
Lämpötila-alue [°C] [maks.]15 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-10 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]60 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]15 °F
LiitäntämateriaaliKupari
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionTGEN 25 ExpansionValve Solder M/6
MOP-piste [°C]20 °C
MOP-piste [°F]68 °F
MOP-piste [psig]MOP 70
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-asiakirjan tuotenimiTGE -Thermostatic expansion valve
SisältääAnturin kiinnike
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.20 °F
SuuntaSUORA
Suuttimen koko40
Suuttimien tehot [kW]87.00 kW
Suuttimien tehot [TR]25.00 TR
Syöttöaukon koko [mm]22.00 mm
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Kyllä
Tasausliitännän koko (mm)6 mm
Tasausliitännän malliJuotos, ODF
TulistusasetusSäädettävä
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTGE
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR513A
Ulostulon koko [mm]28.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.092 Kilogram
Nettopaino0.96 Kilogram
Määrä3.233 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428324175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm