Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostaattinen paisuntaventtiili, TGE, R134a; R513A

067N5011

Lämpötila-alue [°C]: -25 - 10, Suuttimien tehot [kW]: 37, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementin lämpötila maks. [ºC]110 °C
Elementin lämpötila maks. [ºF]230 °F
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTEDEACUA
Kapillaariputken pituus [mm]1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]59.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR134aR513A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]50 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-15 °F
LiitäntämateriaaliKupari
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionTGE20-10 PAISUNTAVENTTIILI
MOP-piste [°C]15 °C
MOP-piste [°F]60 °F
MOP-piste [psig]MOP 55
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-asiakirjan tuotenimiTGE -Thermostatic expansion valve
SisältääAnturin kiinnike
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.20 °F
SuuntaSUORA
Suuttimen koko16
Suuttimien tehot [kW]37.00 kW
Suuttimien tehot [TR]10.00 TR
Syöttöaukon koko [tuuma]5/8 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Kyllä
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliJuotos, ODF
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
TulistusasetusSäädettävä
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTGE
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR513A
Ulostulon koko [tuuma]1 1/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.758 Kilogram
Nettopaino0.627 Kilogram
Määrä2.589 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428324113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm