Termostaattinen paisuntaventtiili, TGE, R22/R407C
067N2220
Lämpötila-alue [°C]: -40 - 10, Suuttimien tehot [kW]: 43, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : TGE
067N2220
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elementin lämpötila maks. [ºC] | 110 °C |
| Elementin lämpötila maks. [ºF] | 230 °F |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1500 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 59.0 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kylmäaineet | R22/R407C |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 10 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 50 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 711 psig |
| Material Description | TGE 12 ExpansionValve Solder I/8 |
| Nesteryhmä | 2 |
| Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nimellisteho lauhd. N-alue [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Paineentasaus | Ulkoisesti tasattu |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Runkomateriaali | Messinki |
| Samankaltainen tuote | 067N2200 |
| SCIP-asiakirjan nro | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Sisältää | Anturin kiinnike |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen tulistus (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Staattinen tulistus (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Suunta | SUORA |
| Suuttimen koko | 12,5 |
| Suuttimien tehot [kW] | 43.00 kW |
| Suuttimien tehot [TR] | 12.00 TR |
| Syöttöaukon koko [mm] | 16.00 mm |
| Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] | Kyllä |
| Tasausliitännän koko (mm) | 6 mm |
| Tasausliitännän malli | Juotos, ODF |
| Tulistusasetus | Säädettävä |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | TGE |
| Tuotteen lisätarvikkeet | TXV-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Termostaattinen paisuntaventtiili |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R22R407C |
| Ulostulon koko [mm] | 28.00 mm |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.739 Kilogram |
| Nettopaino | 0.605 Kilogram |
| Määrä | 2 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428166904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |