Danfoss logo
Termostaattinen paisuntaventtiili, TGE, R134a; R513A-product-details

Termostaattinen paisuntaventtiili, TGE, R134a; R513A

067N0178

Lämpötila-alue [°C]: -25 - 20, Suuttimien tehot [kW]: 44, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementin lämpötila maks. [ºC]110 °C
Elementin lämpötila maks. [ºF]230 °F
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTEDEACUA
Kapillaariputken pituus [mm]1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]59.0 in
KylmäaineetR134aR513A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]68 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F
LiitäntämateriaaliKupari
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
MOP-piste [°C]25 °C
MOP-piste [°F]77 °F
MOP-piste [psig]MOP 90
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RunkomateriaaliMessinki
Ominaisuudet
Arvo
SisältääAnturin kiinnike
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.20 °F
SuuntaSUORA
Suuttimen koko20
Suuttimien tehot [kW]44.00 kW
Suuttimien tehot [TR]12.00 TR
Syöttöaukon koko [mm]22.00 mm
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Kyllä
Tasausliitännän koko (mm)6 mm
Tasausliitännän malliJuotos, ODF
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
TulistusasetusSäädettävä
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTGE
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR513A
Ulostulon koko [mm]28.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.74 Kilogram
Nettopaino0.643 Kilogram
Määrä2.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255289838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm