Termostaattinen paisuntaventtiili, TEA 85-33, R717
068G6007
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 0, Nimellisteho R717 [kW]: 115, Runkomateriaali: Valurauta GGG40.3, Liitäntätyyppi: Hitsauslaippa, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu
068G6007
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | TXV-varaosat |
| Hyväksyntä | EACUA |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 5000 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 192.0 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmäaineet | R717 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 32 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
| Liitäntätyyppi | Hitsauslaippa |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 19.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 276 psig |
| Material Description | TEA85-33 PAISUNTAVENTTIILI |
| Max. testipaine [bar] | 28.5 bar |
| Max. testipaine [psig] | 413.0 psig |
| Nesteryhmä | 1 |
| Nimellisteho lauhd. [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | Alijäähdytys = 4 Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Nimellisteho R717 [kW] | 115.0 kW |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisteho R717 [TR] | 33.0 TR |
| Paineentasaus | Ulkoisesti tasattu |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Valurauta GGG40.3 |
| SCIP-asiakirjan nro | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TEA TEAT |
| Sisältää | Hitsausnippa |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tasausliitännän malli | M |
| Tasausliitin | Hitsausnippa 6,5 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tulistusasetus | Säädettävä |
| Tuotekuvaus | Termostaattinen pais. venttiili |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | TEA 85-33 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Laipat |
| Tuotteen nimi | Termostaattinen paisuntaventtiili |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.142 Kilogram |
| Nettopaino | 2.7 Kilogram |
| Määrä | 6.248 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |