Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostaattinen paisuntaventtiili, TEA 20-8, R717

068G6004

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 0, Nimellisteho R717 [kW]: 28, Runkomateriaali: Valurauta GGG40.3, Liitäntätyyppi: Hitsauslaippa, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäEACUA
Kapillaariputken pituus [mm]5000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]192.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KylmäaineetR717
Lämpötila-alue [°F] [maks.]32 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
LiitäntätyyppiHitsauslaippa
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]19.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]276 psig
Material DescriptionTEA 20-8 Therm. Exp.Valve
Max. testipaine [bar]28.5 bar
Max. testipaine [psig]413.0 psig
Nesteryhmä1
Nimellisteho lauhd. [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Nimellisteho lauhd. [SI]Alijäähdytys = 4 Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Nimellisteho R717 [kW]28.0 kW
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisteho R717 [TR]8.0 TR
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliValurauta GGG40.3
SCIP-asiakirjan nro36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-asiakirjan tuotenimiTEA TEAT
SisältääHitsausnippa
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Tasausliitännän malliM
TasausliitinHitsausnippa 6,5 mm
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TulistusasetusSäädettävä
TuotekuvausTermostaattinen pais. venttiili
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTEA 20-8
Tuotteen lisätarvikkeetLaipat
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.34 Kilogram
Nettopaino2.284 Kilogram
Määrä6.248 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422024163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm