Termostaattinen paisuntaventtiili, TEA 20-5, R717
027X0392
Lämpötila-alue [°C]: -20 - 30, Liitäntätyyppi: NPT, Sisältää: 1/4". painemittarin liitäntä
027X0392
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmäaineet | R717 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 30 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -20 °C |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | TEA 20-5 Range -4 to 86 °F 1/2" FPT |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TEA TEAT |
| Sisältää | 1/4". painemittarin liitäntä |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Termostaattinen pais. venttiili |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | TEA 20-5 |
| Tuotteen nimi | Termostaattinen paisuntaventtiili |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.046 Kilogram |
| Nettopaino | 2.866 Kilogram |
| Määrä | 15.183 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424627683 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |