Termostaattinen paisuntaventtiili, TEA 20-20
027X0381
Liitäntätyyppi: NPT, Sisältää: Laippa
027X0381
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 in |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | TEA 20-20 Range -58 to 32 °F 1/2" SOC |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TEA TEAT |
| Sisältää | Laippa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Termostaattinen pais. venttiili |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | TEA 20-20 |
| Tuotteen nimi | Termostaattinen paisuntaventtiili |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.001 Kilogram |
| Nettopaino | 2.881 Kilogram |
| Määrä | 15.183 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |