Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostaattinen paisuntaventtiili, TEA 20-5, R717

027X0332

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 0, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Sisältää: Laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KylmäaineetR717
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
LiitäntästandardiANSI B 16.11 SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionTEA 20-5, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-asiakirjan tuotenimiTEA TEAT
SisältääLaippa
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TuotekuvausSähköinen paisuntaventtiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiTEA 20-5
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.42 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä15.822 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428930734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm