Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostaattinen paisuntaventtiili, TEA 20-12, R717

027X0327

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 0, Liitäntäkoko [tuuma]: 1/2, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Sisältää: Laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KylmäaineetR717
Liitäntäkoko [tuuma]1/2
LiitäntästandardiANSI B 16.11 SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionTEA 20-12, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-asiakirjan tuotenimiTEA TEAT
SisältääLaippa
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TuotekuvausSähköinen paisuntaventtiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiTEA 20-12
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.2 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä15.183 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428924078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm