Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostaattinen paisuntaventtiili, TEA 20-2, R717

027X0319

Lämpötila-alue [°C]: -20 - 30, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Sisältää: Laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR717
Lämpötila-alue [°C] [maks.]30 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-20 °C
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
LiitäntästandardiANSI B 16.11 SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionTEA 20-2, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-asiakirjan tuotenimiTEA TEAT
SisältääLaippa
Sisältää paristotNo
TuotekuvausSähköinen paisuntaventtiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiTEA 20-2
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.42 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä15.822 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428880190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm