Termostaattinen paisuntaventtiili, TEA 20-12, R717
027X0292
Lämpötila-alue [°C]: -20 - 30, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Sisältää: Laippa
027X0292
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmäaineet | R717 |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 in |
| Liitäntästandardi | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | TEA 20-12, 1/2" SOC, -4 to 86 F |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TEA TEAT |
| Sisältää | Laippa |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tuotekuvaus | Sähköinen paisuntaventtiili |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | TEA 20-12 |
| Tuotteen nimi | Termostaattinen paisuntaventtiili |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.36 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 15.183 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428841863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |