Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostaattinen paisuntaventtiili, TEA 20-12, R717

027X0231

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 0, Liitäntätyyppi: NPT, Sisältää: 1/4". painemittarin liitäntä

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KylmäaineetR717
Lämpötila-alue [°C] [maks.]0 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiNPT
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-asiakirjan tuotenimiTEA TEAT
Sisältää1/4". painemittarin liitäntä
Sisältää paristotNo
TuotekuvausTermostaattinen ruisk. venttiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiTEA 20-12
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
TyyppimerkintäSOC

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.38 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm