Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostaattinen paisuntaventtiili, TEA 20-20, R717

027X0229

Lämpötila-alue [°C]: -20 - 30, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Sisältää: 1/4". painemittarin liitäntä

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KylmäaineetR717
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionTEA 20-20 THERM.EXP. VALVE 1/2 SW
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-asiakirjan tuotenimiTEA TEAT
Sisältää1/4". painemittarin liitäntä
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
TuotekuvausTermostaattinen pais. venttiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiTEA 20-20
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.34 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä15.183 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428492119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm