Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7736

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementin lämpötila maks. [ºC]100 °C
Elementin lämpötila maks. [ºF]210 °F
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaNo
HyväksyntäC UL US LISTEDEACUA
Kapillaariputken pituus [mm]750 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]30.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR290
Lämpötila-alue [°F] [maks.]50 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliCopper
Määrä/pakkaustapa32 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]34.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
PaineentasausInternally equalized
PakkaustapaIndustrial pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliBrass
SäädettäväYes
Samankaltainen tuote068N7721
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-asiakirjan tuotenimiTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SisältääBulb strap
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]3.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]5.40 °F
SuodatinIntegrated
SuuntaStraightway
Suuttimen koko3
Suuttimien tehot [kW]3.14 kW
Suuttimien tehot [TR]0.89 TR
Syöttöaukon koko [mm]6.00 mm
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]No
Tehdasasetukset [psig]76.9 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TulistusasetusAdjustable
Tuloliitännän tyyppiSolder, ODF
TuoteryhmäExpansion valves
TuotetyyppiTD 1
Tuotteen lisätarvikkeetTXV accessories
Tuotteen nimiThermostatic expansion valve
UL hyväksyntä nimiSA7200
Ulostulon koko [mm]10.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiSolder, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinStamped 1-way arrow
VirtaussuuntaSingle-flow

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.202 Kilogram
Nettopaino0.178 Kilogram
Määrä0.474 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255008514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm