Termostaattinen paisuntaventtiili, TDE 1, R134a; R513A
068N7632
Lämpötila-alue [°C]: -25 - 20, Suuttimien tehot [kW]: 1.19, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu
068N7632
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elementin lämpötila maks. [ºC] | 100 °C |
| Elementin lämpötila maks. [ºF] | 210 °F |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDEACUA |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 750 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 30.0 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kylmäaineet | R134aR513A |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 20 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -25 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 70 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -15 °F |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
| Material Description | TDE 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nimellisteho lauhd. N-alue [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Paineentasaus | Ulkoisesti tasattu |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| Säädettävä | Kyllä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Sisältää | Anturin kiinnike |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen tulistus (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Staattinen tulistus (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Suodatin | Integroitu |
| Suunta | SUORA |
| Suuttimen koko | 2 |
| Suuttimien tehot [kW] | 1.19 kW |
| Suuttimien tehot [TR] | 0.34 TR |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 1/4 in |
| Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] | Ei |
| Tasausliitännän koko [tuuma] | 1/4 in |
| Tasausliitännän malli | Juotos, ODF |
| Tehdasasetukset [psig] | 36.7 psig |
| Tulistusasetus | Säädettävä |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | TDE 1 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | TXV-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Termostaattinen paisuntaventtiili |
| UL hyväksyntä nimi | SA7200 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon koko [tuuma] | 3/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Meistetty 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.206 Kilogram |
| Nettopaino | 0.182 Kilogram |
| Määrä | 0.474 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |