Termostaattinen paisuntaventtiili, TD 1, R290
068N5704
Lämpötila-alue [°C]: -40 - 10, Suuttimien tehot [kW]: 0.87, Paineentasaus: Sisäisesti tasattu
068N5704
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elementin lämpötila maks. [ºC] | 100 °C |
| Elementin lämpötila maks. [ºF] | 210 °F |
| EN13463-3 syt.lähteen arviointi | Kyllä |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTED |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 750 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 30.0 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kylmäaineet | R290 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 50 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
| Mat.ryhmä myyntirajoitus | Syttyvä, sopimus B (RC, CC) |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW IP/32 |
| Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nimellisteho lauhd. N-alue [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Paineentasaus | Sisäisesti tasattu |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Säädettävä | No |
| SCIP-asiakirjan nro | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Sisältää | Anturin kiinnike |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen tulistus (SS) [°C] | 0.00 °C |
| Staattinen tulistus (SS) [°F] | 0.00 °F |
| Suodatin | Integroitu |
| Suunta | Kulma |
| Suuttimen koko | 0 |
| Suuttimien tehot [kW] | 0.87 kW |
| Suuttimien tehot [TR] | 0.25 TR |
| Syöttöaukon koko [mm] | 6.00 mm |
| Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] | Ei |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | TD 1 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | TXV-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Termostaattinen paisuntaventtiili |
| UL hyväksyntä nimi | SA7200 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon koko [mm] | 10.00 mm |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Meistetty 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.168 Kilogram |
| Nettopaino | 0.145 Kilogram |
| Määrä | 0.484 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424596132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |