Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, WEB068N5630

Termostaattinen paisuntaventtiili, TD 1, R134a; R513A

068N5665

Lämpötila-alue [°C]: -40 - 10, Suuttimien tehot [kW]: 2.01, Paineentasaus: Sisäisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementin lämpötila maks. [ºC]100 °C
Elementin lämpötila maks. [ºF]210 °F
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTEDEACUA
Ilmaus [%]15 % RH
Kapillaariputken pituus [mm]750 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]30.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR134aR513A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]50 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKupari
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]34.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
PaineentasausSisäisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SäädettäväNo
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-asiakirjan tuotenimiTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SisältääAnturin kiinnike
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]3.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]5.40 °F
SuodatinIntegroitu
SuuntaKulma
Suuttimen koko3
Suuttimien tehot [kW]2.01 kW
Suuttimien tehot [TR]0.57 TR
Syöttöaukon koko [tuuma]1/4 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Ei
Tehdasasetukset [psig]36.7 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTD 1
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
UL hyväksyntä nimiSA7200
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [tuuma]3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinMeistetty 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.159 Kilogram
Nettopaino0.149 Kilogram
Määrä0.489 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424225834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm