Danfoss logo
Thermostatic expansion valve_WEB068N9691

Termostaattinen paisuntaventtiili, TD 1, R134a; R513A

068N2014

Lämpötila-alue [°C]: -25 - 15, Suuttimien tehot [kW]: 3.1, Paineentasaus: Sisäisesti tasattu
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : TD 1 / TDE 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementin lämpötila maks. [ºC]100 °C
Elementin lämpötila maks. [ºF]210 °F
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäEACLLC CDC TYSK
Kapillaariputken pituus [mm]750 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]30.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR134aR513A
Lämpötila-alue [°C] [maks.]15 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-25 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]60 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-15 °F
LiitäntämateriaaliKupari
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]34.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
MOP-piste [°C]20 °C
MOP-piste [°F]68 °F
MOP-piste [psig]MOP 70
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
PaineentasausSisäisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SäädettäväNo
SCIP-asiakirjan nro9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-asiakirjan tuotenimiTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SisältääAnturin kannatin
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]3.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]5.40 °F
SuodatinIntegroitu
SuuntaKulma
Suuttimen koko4
Suuttimien tehot [kW]3.10 kW
Suuttimien tehot [TR]0.90 TR
Syöttöaukon koko [mm]10.00 mm
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Ei
Tehdasasetukset [psig]36.7 psig
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTD 1
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
Ulostulon koko [mm]12.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinMeistetty 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.175 Kilogram
Nettopaino0.146 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.473 Liter
EAN/UPC5702428907330