Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Paisuntaventtiilin venttiilirunko, TEH, JUOTOS, ODM, 28 mm, JUOTOS, ODM, 35 mm

067G4002

Suunta: Kulma, Käytetään tuotteelle: TE 55; TQ 55, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Syöttöaukon koko [mm]: 28, Ulostulon liitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Ulostulon koko [mm]: 35

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäLLC CDC TYSK
Käytetään tuotteelleTE 55TQ 55
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LiitäntämateriaaliMessinki
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionTE55 PAIS.V.RUNKO 28X35 J
Osaohjelman nimiTE 55TQ 55
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE
SisältääRuuvitaluslevyt
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Syöttöaukon koko [mm]28.00 mm
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Kyllä
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTEH
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin venttiilirunko
Ulostulon koko [mm]35.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJUOTOS, ODM
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.535 Kilogram
Nettopaino0.51 Kilogram
Määrä0.704 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428322362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm