Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12 straightway, solder flange connections

Paisuntaventtiilin venttiilirunko, TEH, Laippa, Laippa

067B4026

Suunta: SUORA, Käytetään tuotteelle: TQ 12; TE 12, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäLLC CDC TYSK
Käytetään tuotteelleTE 12TQ 12
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LiitäntämateriaaliMessinki
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Osaohjelman nimiTE 12TQ 12
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE
SisältääRuuvitaluslevyt
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Syöttöaukon koko [tuuma]7/8 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Ei
Tuloliitännän tyyppiLaippa
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTEH
Tuotteen lisätarvikkeetLaipatTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin venttiilirunko
Ulostulon koko [tuuma]1 in
Ulostulon liitäntätyyppiLaippa
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.437 Kilogram
Nettopaino0.6 Kilogram
Määrä0.854 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428321259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm