Danfoss logo
Valve body, WEB067B4023

Paisuntaventtiilin venttiilirunko, TEH, Juotos, ODF, JUOTOS, ODM

067B4023

Suunta: Kulma, Käytetään tuotteelle: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: JUOTOS, ODM

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäLLC CDC TYSK
Käytetään tuotteelleTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LiitäntämateriaaliMessinki
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Material DescriptionTE12 PAISV.RUNKO 7/8X11/7JK
Osaohjelman nimiTE 20TQ 12TQ 20
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE
SisältääRuuvitaluslevyt
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Syöttöaukon koko [tuuma]7/8 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Ei
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTEH
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin venttiilirunko
Ulostulon koko [tuuma]1 1/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJUOTOS, ODM
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.41 Kilogram
Nettopaino0.335 Kilogram
Määrä0.307 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428094054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm