Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Paisuntaventtiilin venttiilirunko, TEH, Juotos, ODF, Juotos, ODF

067B4022

Suunta: Kulma, Käytetään tuotteelle: TQ 12; TE 12, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäLLC CDC TYSK
Käytetään tuotteelleTE 12TQ 12
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LiitäntämateriaaliMessinki
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Material DescriptionTE12 PAIS.V.RUNKO 5/8X1 7/8
Osaohjelman nimiTE 12TQ 12
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE
SisältääRuuvitaluslevyt
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Syöttöaukon koko [tuuma]5/8 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Ei
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTEH
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin venttiilirunko
Ulostulon koko [tuuma]7/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.422 Kilogram
Nettopaino0.4 Kilogram
Määrä0.31 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428321235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm