Paisuntaventtiilin venttiilirunko, TEH, Juotos, ODF, JUOTOS, ODM
067B4021
Suunta: SUORA, Käytetään tuotteelle: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: JUOTOS, ODM
067B4021
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | TXV-varaosat |
| Hyväksyntä | LLC CDC TYSK |
| Käytetään tuotteelle | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
| Material Description | TE12 PAIS.V.RUNKO 7/8X1 1/8 |
| Osaohjelman nimi | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TE |
| Sisältää | Ruuvitaluslevyt |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 7/8 in |
| Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] | Ei |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | TEH |
| Tuotteen lisätarvikkeet | TXV-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Paisuntaventtiilin venttiilirunko |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1 1/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | JUOTOS, ODM |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.586 Kilogram |
| Nettopaino | 0.52 Kilogram |
| Määrä | 0.333 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |