Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Paisuntaventtiilin venttiilirunko, TEH, Juotos, ODF, 16 mm, Juotos, ODF, 22 mm

067B4018

Suunta: SUORA, Käytetään tuotteelle: TQ 12; TE 12, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 16, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 22

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäLLC CDC TYSK
Käytetään tuotteelleTE 12TQ 12
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LiitäntämateriaaliMessinki
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Material DescriptionTE12 PAIS.V.RUNKO 16X22 JS
Osaohjelman nimiTE 12TQ 12
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE
SisältääRuuvitaluslevyt
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Syöttöaukon koko [mm]16.00 mm
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Ei
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTEH
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin venttiilirunko
Ulostulon koko [mm]22.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.598 Kilogram
Nettopaino0.53 Kilogram
Määrä0.315 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428321204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm