Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Paisuntaventtiilin venttiilirunko, TEH, Juotos, ODF, 22 mm, JUOTOS, ODM, 28 mm

067B4016

Suunta: SUORA, Käytetään tuotteelle: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 22, Ulostulon liitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Ulostulon koko [mm]: 28

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäLLC CDC TYSK
Käytetään tuotteelleTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LiitäntämateriaaliMessinki
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Material DescriptionTE12/20 PAIS.V.RUNKO 22X28 JS
Osaohjelman nimiTE 12TE 20TQ 12TQ 20
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiTD/TDE1
SisältääRuuvitaluslevyt
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Syöttöaukon koko [mm]22.00 mm
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Ei
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTEH
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin venttiilirunko
Ulostulon koko [mm]28.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJUOTOS, ODM
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.57 Kilogram
Nettopaino0.554 Kilogram
Määrä0.323 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428094047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm