Paisuntaventtiilin venttiilirunko, TEH, Laippa, 22 mm, Laippa, 25 mm
067B4015
Suunta: SUORA, Käytetään tuotteelle: TQ 12; TE 12, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 22, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 25
067B4015
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | TXV-varaosat |
| Hyväksyntä | LLC CDC TYSK |
| Käytetään tuotteelle | TE 12TQ 12 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Material Description | TE12 PAIS.V.RUNKO 22X28 JS |
| Osaohjelman nimi | TE 12TQ 12 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TD/TDE1 |
| Sisältää | Ruuvitaluslevyt |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Syöttöaukon koko [mm] | 22.00 mm |
| Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] | Ei |
| Tuloliitännän tyyppi | Laippa |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | TEH |
| Tuotteen lisätarvikkeet | LaipatTXV-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Paisuntaventtiilin venttiilirunko |
| Ulostulon koko [mm] | 25.00 mm |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Laippa |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.356 Kilogram |
| Nettopaino | 1.1 Kilogram |
| Määrä | 0.854 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |