Danfoss logo
Flare angleway TE 5

Paisuntaventtiilin venttiilirunko, TEH, Laippa, 12 mm, Laippa, 16 mm

067B4013

Suunta: Kulma, Käytetään tuotteelle: TE 5, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 12, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäLLC CDC TYSK
Käytetään tuotteelleTE 5
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LiitäntämateriaaliMessinki
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Material DescriptionT5 PAIS.V.RUNKO 1/2-5/8MK
Osaohjelman nimiTE 5
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE
Ominaisuudet
Arvo
SisältääRuuvitaluslevyt
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Syöttöaukon koko [mm]12.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]1/2 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Ei
Tuloliitännän tyyppiLaippa
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTEH
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin venttiilirunko
Ulostulon koko [mm]16.00 mm
Ulostulon koko [tuuma]5/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiLaippa
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.335 Kilogram
Nettopaino0.313 Kilogram
Määrä0.3 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428321174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm