Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Paisuntaventtiilin venttiilirunko, TEH, Juotos, ODF, 12 mm, Juotos, ODF, 22 mm

067B4003

Suunta: SUORA, Käytetään tuotteelle: TE 5, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 12, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 22

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäLLC CDC TYSK
Käytetään tuotteelleTE 5
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LiitäntämateriaaliMessinki
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Material DescriptionT5 PAIS.V.RUNKO
Osaohjelman nimiTE 5
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE
SisältääRuuvitaluslevyt
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Syöttöaukon koko [mm]12.00 mm
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Ei
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTEH
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin venttiilirunko
Ulostulon koko [mm]22.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.33 Kilogram
Nettopaino0.31 Kilogram
Määrä0.313 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428321082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm